Ruote girevoli in nylon fisse

Ruote girevoli in nylon fisse
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Caster type: Plate type fixed / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Stainless steel
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHN-251
KHN-252
KHN-321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Colore

1.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

359.8192512Bianco

1.15 €

8 Disponibile 7 giorni 359.8192512Nero

1.32 €

1 Disponibile 7 giorni 4217.6203214Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Con foro di montaggio Fori rotondi (Due fori) Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 29
Lunghezza piastra L(mm) 36 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Apparecchi industriali Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico