Gommino【1-6 Pezzi per confezione】

Gommino
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used to protect the edges of plate holes. Select the desired plate thickness and panel opening dimensions. Internal diameter (ø): 3.5 5 9 13 15 19 20 21 23 2530, Applicable plate thickness (groove width) (mm): 1 2 3, Panel opening dimensions (ø): 6 8 12 14 17 18 19 24 25 28 30 36, Outer diameter (ø): 9 11 15 21 23 25 30 31 35 36 39 42

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGE-3A
KGE-5A
KGE-9A
KGE-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(φ)
Piastra applicabile (spessore gola)
(mm)
Dimensioni apertura pannello
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Altezza totale
(mm)
Q.tà 1P
(pz.)

2.16 €

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.51693.78

2.39 €

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

518114.58

2.40 €

0.94 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

93121566

2.41 €

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

153192373

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico