Supporto per mantenere posizione verticale

Supporto per mantenere posizione verticale
  • Sconto volumi elevati
Use for ceiling work assistance, load fixing, cargo bar, furniture stay, etc. Also use the "Support stand receiving bracket," that can be used at both ends. Note: Quantity is 1 pc each.

[Features]
· For prevention of load collapsing on load carts.
· For temporary installation of curing sheets and tents.
· Use the substitute tip parts to fix more securely.
· If separately obtained parts are used, the scope of work will become increasingly wider.
· Core material uses steel pipe.
· Has the same outward appearance and warmth as natural wood materials.
· Thanks to an antibacterial compound, cleanliness is maintained.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTSD-290

Codice componente
KTSD-290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.26 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Asta di tensionamento Misura(mm) 1,600~2,900 Colore Avorio
Applicazione Forniture per supporto Pezzi contenuti in una conf. 1P×1

Si trova sulla pagina di Supporto per mantenere posizione verticale, il codice articolo è il seguente: KTSD-290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTSD-290.

Supporto tecnico