Codice articolo del costruttore: KPAC203-1
Marca: HIKARI
Prezzo: 11.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura (spessore piastra): 3 mm
Misura (longitudinale): 300 mm
Misura (laterale): 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPAC203-1
Codice componente
|
---|
KPAC203-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura (spessore piastra) (mm) | Misura (longitudinale) (mm) | Misura (laterale) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 5 | 6 giorni | 3 | 300 | 200 |
Loading...
Materiale | Policarbonato (PC) | Grado | Resistenza agli urti | Colore | Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza lavorazione fori |
Si trova sulla pagina di Foglio in policarbonato (contiene agenti UV), il codice articolo è il seguente: KPAC203-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPAC203-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura (spessore piastra)(mm)
Misura (longitudinale)(mm)
Misura (laterale)(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPAC303-1 |
KPAC602-1 |
KPAC603-1 |
KPAC903-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura (spessore piastra) (mm) | Misura (longitudinale) (mm) | Misura (laterale) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 450 | 300 | |
30.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 600 | 450 | |
40.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 600 | 450 | |
76.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 900 | 600 |