PET Ace (PAC34-15)

PET Ace PAC34-15
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAC34-15

Marca: HIKARI

Prezzo: 14.65

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Colore: [Trasparente] Trasparenza

Misura (spessore piastra): 1.5 mm

Misura (longitudinale): 450 mm

Misura (laterale): 300 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAC34-15

Codice componente
PAC34-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

14.65 €

5.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza1.5450300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PET Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Si trova sulla pagina di PET Ace, il codice articolo è il seguente: PAC34-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAC34-15.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAC34-05
PAC34-30
PAC46-05
PAC96-05
PAC96-30
PAW34-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

9.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5450300

21.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza3450300

13.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5600450

20.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza0.5900600

59.47 €

1 Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza3900600

12.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco1450300

Supporto tecnico