Codice articolo del costruttore: PE340-1
Marca: HIKARI
Prezzo: 7.02 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: [Bianco] Bianco
Misura (longitudinale): 450 mm
Misura (laterale): 300 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PE340-1
Materiale | Polietilene (PE) | Grado | Standard | Lavorazione fori | Senza lavorazione fori |
---|---|---|---|---|---|
Misura (spessore piastra)(mm) | 2.4 |
Si trova sulla pagina di Polyplate (Piastra in Polietilene), il codice articolo è il seguente: PE340-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PE340-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Misura (longitudinale)(mm)
Misura (laterale)(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PE340-4 |
PE960-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Misura (longitudinale) (mm) | Misura (laterale) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Verde] Verde | 450 | 300 | |
23.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Nero] Nero | 900 | 600 |