Blocco acrilico, Piastra piatta (AF301)

Blocco acrilico, Piastra piatta AF301
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AF301

Marca: HIKARI

Prezzo: 2.81

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Colore: [Trasparente] Trasparenza

Misura (spessore piastra): 3 mm

Misura (longitudinale): 90 mm

Misura (laterale): 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AF301

Codice componente
AF301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

2.81 €

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza39030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acrilico (PMMA) Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Si trova sulla pagina di Blocco acrilico, Piastra piatta, il codice articolo è il seguente: AF301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AF301.

Tipologia prodotto

Codice componente
AF302
AF303
AF304
AF305
AF306
AF307
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco39030

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza35050

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco35050

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza315050

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] Bianco315050

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparenza321070

Supporto tecnico