Tubo in rame

Tubo in rame
  • In Offerta
Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP395-4
CP395-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)

2.51 €

25 6 giorni 4

2.44 €

1.78 €

1 Stesso giorno

Stock

6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Rame Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Tubo
Spessore(mm) 0.5 Lunghezza complessiva(mm) 395 Specifiche Tubo cilindrico

Supporto tecnico