Alluminio, Canalina (Alumite B2), serie MA

Alluminio, Canalina (Alumite B2), serie MA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Channel material produced by extrusion molding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC08551
AC10121
AC12141
AC12181
AC16251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)

3.74 €

1.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85.51

4.81 €

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121

5.93 €

2.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12141

5.84 €

1 6 giorni 12181

10.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16251.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato B2 (alluminio anodizzato trasparente) Lunghezza complessiva(mm) 995

Supporto tecnico