Materiale a ritenzione termica

Materiale a ritenzione termica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Gomma sintetica nitrilica a cellule chiuse. [Materiale] Gomma nitrilica espansa autoportante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-032

Codice componente
M-032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Materiale a ritenzione termica Materiale (Componenti correlati) Gomma nitrilica a celle indipendenti
Diametro esterno lama(mm) 31.2 Diametro rullo(mm) 33.0 Spessore a ritenzione termica(mm) 21.0
Diametro esterno tubo in rame(mm) 19.05, 22.22

Si trova sulla pagina di Materiale a ritenzione termica, il codice articolo è il seguente: M-032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-032.

Supporto tecnico