Piastra ascrilico fuso (foglio TS) (AC68-234)

Piastra ascrilico fuso (foglio TS) AC68-234
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AC68-234

Marca: HIKARI

Prezzo: 17.76

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Misura (spessore piastra): 2 mm

Misura (longitudinale): 450 mm

Misura (laterale): 300 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC68-234

Codice componente
AC68-234
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

17.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2450300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acrilico (PMMA) Grado Resistenza agli agenti atmosferici Colore Bianco
Lavorazione fori Senza lavorazione fori

Si trova sulla pagina di Piastra ascrilico fuso (foglio TS), il codice articolo è il seguente: AC68-234.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC68-234.

Tipologia prodotto

Codice componente
KAC9183-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura (spessore piastra)
(mm)
Misura (longitudinale)
(mm)
Misura (laterale)
(mm)

143.87 €

1 12 giorni 3Circa 1860Circa 930

Supporto tecnico