Raccordi per tubi per usi generici – gomito maschio-maschio – ELM

Raccordi per tubi per usi generici – gomito maschio-maschio – ELM
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids include water, air, and oil. Male elbows are used on both sides and the screws have the same diameters. Screws with diameters ranging from 1/8 to 1 inch can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ELM06T

Codice componente
ELM06T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.84 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro uguale Pressione di esercizio massima(MPa) 20.58 Trattamento superficie NA
Tipo Gomiti con filettatura femmina sui due lati Tipi di filettatura di collegamento M1 PT Filettatura nominale M1 1/4"

Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi per usi generici – gomito maschio-maschio – ELM, il codice articolo è il seguente: ELM06T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ELM06T.

Supporto tecnico