Attacco a innesto rapido, gomito maschio, serie EGPL

Attacco a innesto rapido, gomito maschio, serie EGPL
  • Sconto volumi elevati
Single-touch fitting with male elbow. The connection piping screws are R1/8, R2/8, R3/8, R1/2, and the tube diameter applied from M5 can be selected from ⌀4, 6, 8, 10, 12, or 16. We keep items in stock to enable same-day shipping. Note that some products are only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 50 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded, around the world for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGPL6-01
EGPL12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Pipe connection screw

1.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6R1/8

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single-Action Coupling Tipo raccordo Screw Mount Direction Liquido applicabile Air
Materiale corpo principale Brass Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura Standard (Brass)
Materiale guarnizione Standard (NBR) Montaggio a vite, direzione Elbow Gomiti Male Elbows
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico