Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HH-1/2 |
HH-5/16 |
HH-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Richiesta di viti speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | 19 giorni | - | 80 | 28 | 80 | 1/2" | ||
5.03 € | 1 | 6 giorni | - | 53 | 19 | 53 | 5/16" | ||
6.65 € | 1 | 19 giorni | M8 | 53 | 19 | 53 | - |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Conica) | Materiale maniglia | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Richiesta di viti speciali
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali