Manopola girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HHPR-23-M8
HHPR-28-3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Richiesta di viti speciali

24.63 €

1 6 giorni M8652365-

10.91 €

1 6 giorni -9028903/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio Zincatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico