Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HGI-23M10-100A |
HGI-23M10-125A |
HGI-23M10-160A |
HGI-26M12-125A |
HGI-26M12-160A |
HGI-26M12-200A |
HGI-28M14-200A |
HGI-28M14-250A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 6 giorni | M10 | 100 | 23 | 65 | ||
11.98 € | 1 | 6 giorni | M10 | 125 | 23 | 65 | ||
12.67 € | 1 | 6 giorni | M10 | 160 | 23 | 65 | ||
15.73 € | 1 | 6 giorni | M12 | 125 | 26 | 80 | ||
14.97 € | 1 | 6 giorni | M12 | 160 | 26 | 80 | ||
21.90 € | 1 | 6 giorni | M12 | 200 | 26 | 80 | ||
33.57 € | 1 | 6 giorni | M14 | 200 | 28 | 90 | ||
29.82 € | 1 | 5 giorni | M14 | 250 | 28 | 90 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale sezione di montaggio | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali