Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKBM4UU |
LKBM5UU |
LKBM6UU |
LKBM8SUU |
LKBM8UU |
LKBM10UU |
LKBM12UU |
LKBM13UU |
LKBM16UU |
LKBM20UU |
LKBM30UU |
LKBM35UU |
LKBM40UU |
LKBM50UU |
LKBM60UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 12 | 8 | 88 | 127 | -0.008 | 8 | |
4.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | |
2.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | |
4.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 17 | 15 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | |
4.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | |
3.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
4.90 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
4.17 € | 1 | 6 giorni | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
5.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | |
7.90 € | 1 | 11 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
7.87 € | 1 | 15 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
10.83 € | 1 | 16 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
20.78 € | 1 | 16 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
47.99 € | 1 | 6 giorni | 60 | 110 | 90 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard | Tipo | Standard |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali