Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKBM6UUAJ |
LKBM8UUAJ |
LKBM10UUAJ |
LKBM13UUAJ |
LKBM16UUAJ |
LKBM20UUAJ |
LKBM25UUAJ |
LKBM30UUAJ |
LKBM35UUAJ |
LKBM40UUAJ |
LKBM50UUAJ |
LKBM60UUAJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 6 giorni | 6 | 19 | 12 | 200 | 260 | -0.008 | 12 | ||
3.82 € | 1 | 21 giorni | 8 | 24 | 15 | 260 | 400 | -0.009 | 12 | ||
4.06 € | 1 | 21 giorni | 10 | 29 | 19 | 370 | 540 | -0.009 | 12 | ||
4.21 € | 1 | 21 giorni | 13 | 32 | 23 | 500 | 770 | -0.009 | 12 | ||
3.71 € | 1 | 23 giorni | 16 | 37 | 28 | 770 | 1170 | -0.009 | 12 | ||
3.86 € | 1 | 21 giorni | 20 | 42 | 32 | 860 | 1370 | -0.009 | 15 | ||
5.52 € | 1 | 21 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1560 | -0.01 | 15 | ||
6.30 € | 1 | 21 giorni | 30 | 64 | 45 | 1560 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
10.53 € | 1 | 21 giorni | 35 | 70 | 52 | 1660 | 3130 | -0.012 | 20 | ||
11.83 € | 1 | 21 giorni | 40 | 80 | 60 | 2150 | 4010 | -0.012 | 20 | ||
24.69 € | 1 | 21 giorni | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7930 | -0.015 | 20 | ||
31.65 € | 1 | 21 giorni | 60 | 110 | 90 | 4700 | 9990 | -0.015 | 25 |
Loading...
Tipo2 | Dritto | Stile | Tipo aperto | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard | Tipo | Tipo spazio-regolabile |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali