Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKBMF6UU |
LKBMF8SUU |
LKBMF8UU |
LKBMF10UU |
LKBMF12UU |
LKBMF16UU |
LKBMF20UU |
LKBMF25UU |
LKBMF30UU |
LKBMF35UU |
LKBMF40UU |
LKBMF50UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | 6 giorni | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.04 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 15 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | ||
8.95 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
7.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
7.33 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
8.75 € | 1 | 6 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
7.93 € 3.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 42 | 32 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
13.79 € | 1 | 6 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
14.71 € | 1 | 6 giorni | 30 | 64 | 45 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 | ||
23.93 € | 1 | 6 giorni | 35 | 70 | 52 | 1,670 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
32.94 € | 1 | 6 giorni | 40 | 80 | 60 | 2,160 | 4,020 | -0.012 | 20 | ||
32.37 € | 1 | 41 giorni | 50 | 100 | 80 | 3,820 | 7,940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Con flangia rotonda |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali