Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lKBMKUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lKBMKUU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Simple to mount, rectangular flange type linear bushing with seal. Constructed in bearing steel. Wide selection of shaft diameters available. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKBMK6UU
LKBMK8SUU
LKBMK8UU
LKBMK10UU
LKBMK12UU
LKBMK16UU
LKBMK20UU
LKBMK25UU
LKBMK30UU
LKBMK35UU
LKBMK40UU
LKBMK50UU
LKBMK60UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

4.68 €

1 6 giorni 61912206265-0.00912

5.57 €

1 Stesso giorno

Stock

81715176216-0.00912

6.99 €

1 6 giorni 82415274392-0.00912

5.39 €

1 6 giorni 102919372549-0.00912

7.94 €

1 6 giorni 123021510784-0.00912

8.54 €

1 6 giorni 1637287741,180-0.00912

8.61 €

1 Stesso giorno

Stock

2042328821,370-0.0115

14.22 €

1 6 giorni 2559409801,570-0.0115

13.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3064451,5702,740-0.0115

14.96 €

1 15 giorni 3570521,6703,140-0.01220

33.27 €

24.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4080602,1604,020-0.01220

34.62 €

1 21 giorni 50100803,8207,940-0.01220

86.13 €

1 6 giorni 60110904,70010,000-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Profilo flangia Con flangia quadrata
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico