Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LKBMH6UU |
LKBMH8UU |
LKBMH10UU |
LKBMH12UU |
LKBMH16UU |
LKBMH20UU |
LKBMH25UU |
LKBMH30UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | 6 giorni | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
6.32 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
6.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.33 € | 1 | 11 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
6.93 € | 1 | 18 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
9.27 € | 1 | 6 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
14.13 € | 1 | 6 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
15.33 € | 1 | 6 giorni | 30 | 64 | 45 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 |
Loading...
Tipo2 | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Con flangia compatta |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Guarnizione sui due lati |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali