Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / versione lunga / lKBMKLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / versione lunga / lKBMKLUU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKBMK6LUU
LKBMK8LUU
LKBMK10LUU
LKBMK12LUU
LKBMK13LUU
LKBMK16LUU
LKBMK20LUU
LKBMK25LUU
LKBMK30LUU
LKBMK35LUU
LKBMK40LUU
LKBMK50LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

13.79 €

1 6 giorni 63512323530-0.0115

9.95 €

6.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84515431784-0.0115

7.28 €

1 15 giorni 1055195881,100-0.0115

7.66 €

1 21 giorni 1257218131,570-0.0115

7.56 €

1 15 giorni 1361238131,570-0.0115

8.67 €

1 21 giorni 1670281,2302,350-0.0115

9.79 €

1 21 giorni 2080321,4002,740-0.01220

13.52 €

1 21 giorni 25112401,5603,140-0.01220

26.45 €

1 18 giorni 30123452,4905,490-0.01220

24.39 €

1 21 giorni 35135522,6506,270-0.01525

34.21 €

1 69 giorni 40151603,4308,040-0.01525

57.04 €

1 21 giorni 50192806,08015,900-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Con flangia quadrata
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico