Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / versione lunga / lKBMHLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / versione lunga / lKBMHLUU
  • Sconto volumi elevati
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKBMH6LUU
LKBMH8LUU
LKBMH10LUU
LKBMH12LUU
LKBMH13LUU
LKBMH16LUU
LKBMH20LUU
LKBMH25LUU
LKBMH30LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

9.35 €

1 6 giorni 63512323530-0.0115

10.15 €

1 18 giorni 84515431784-0.0115

7.33 €

1 15 giorni 1055195881,100-0.0115

7.71 €

1 15 giorni 1257218131,570-0.0115

7.63 €

1 21 giorni 1361238131,570-0.0115

14.39 €

1 6 giorni 1670281,2302,350-0.0115

9.88 €

1 15 giorni 2080321,4002,740-0.01220

21.97 €

1 6 giorni 25112401,5603,140-0.01220

21.53 €

1 Disponibile 11 giorni 30123452,4905,490-0.01220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Con flangia compatta
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico