Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / versione lunga / lKBMFLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio / versione lunga / lKBMFLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKBMF6LUU
LKBMF8LUU
LKBMF10LUU
LKBMF12LUU
LKBMF13LUU
LKBMF16LUU
LKBMF20LUU
LKBMF25LUU
LKBMF30LUU
LKBMF35LUU
LKBMF40LUU
LKBMF50LUU
LKBMF60LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

6.13 €

1 21 giorni 63512323530-0.0115

6.35 €

1 21 giorni 84515431784-0.0115

7.01 €

1 21 giorni 1055195881,100-0.0115

6.75 €

1 21 giorni 1257218131,570-0.0115

7.13 €

1 21 giorni 1361238131,570-0.0115

14.02 €

1 6 giorni 1670281,2302,350-0.0115

9.10 €

1 15 giorni 2080321,4002,740-0.01220

12.82 €

1 21 giorni 25112401,5603,140-0.01220

18.48 €

1 21 giorni 30123452,4905,490-0.01220

23.02 €

1 21 giorni 35135522,6506,270-0.01525

30.49 €

1 21 giorni 40151603,4308,040-0.01525

59.89 €

1 21 giorni 50192806,08015,900-0.01525

97.44 €

1 21 giorni 60209907,55020,000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Con flangia rotonda
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico