Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / versione lunga / lKBMLUU

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / versione lunga / lKBMLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKBM8LUU
LKBM10LUU
LKBM12LUU
LKBM13LUU
LKBM16LUU
LKBM20LUU
LKBM25LUU
LKBM30LUU
LKBM35LUU
LKBM40LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

5.73 €

1 18 giorni 84515431784-0.0115

2.38 €

1 15 giorni 1055195881,100-0.0115

5.03 €

1 16 giorni 1257218131,570-0.0115

5.24 €

1 15 giorni 1361238131,570-0.0115

6.00 €

1 16 giorni 1670281,2302,350-0.0115

6.25 €

1 16 giorni 2080321,4002740-0.01220

38.18 €

1 18 giorni 25112401,5603,140-0.01220

11.89 €

1 16 giorni 30123452,4905,490-0.01220

16.73 €

1 16 giorni 35135522,6506,270-0.01525

23.08 €

1 16 giorni 40151603,4308,040-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo2 Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard Tipo Standard
Lunghezza Tipo lungo Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico