Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / SKBCUUN

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / anodizzato / SKBCUUN
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKBC8UUN
SKBC10UUN
SKBC12UUN
SKBC16UUN
SKBC20UUN
SKBC25UUN
SKBC30UUN
SKBC35UUN
SKBC40UUN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Eccentricità
(µm)

6.16 €

1 6 giorni 8301727439212

5.29 €

1 15 giorni 10352037254912

7.03 €

1 11 giorni 12362151078412

10.47 €

1 6 giorni 164425774118012

12.11 €

1 6 giorni 205027882137015

12.77 €

1 15 giorni 256738980157015

15.56 €

1 15 giorni 3072391570274015

25.88 €

1 6 giorni 3580451670314020

52.04 €

1 6 giorni 4090512160402020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con alloggiamento Lunghezza Standard Materiale Lega di alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Guarnizione Guarnizione sui due lati

Supporto tecnico