Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / tenuta / KKBH (KKBH0622)

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / tenuta / KKBH KKBH0622
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KKBH0622

Marca: KBS

Prezzo: 3.44

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Diametro albero: 6 φ

Lunghezza complessiva L: 22 mm

Diametro esterno D: 12 φ

Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 240 N

Coefficiente di carico statico base: 400 N


  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KKBH0622

Codice componente
KKBH0622
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Guarnizione

3.44 €

1 16 giorni 62212240400Senza guarnizione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Piastra in acciaio
Trattamento superficie cilindro esterno Processo di cementazione Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard Tipo Standard
Lunghezza Tipo corto Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti

Supporto tecnico