Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 1.01–3.00 | Diam. esterno A(mm) | 16 | Lunghezza complessiva W(mm) | 23 |
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Gioco 0 / Piccolo | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Coppia ammessa(N•m) | 1.6 | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 22000 |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.1 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 |
Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0.3 | Momento di inerzia(kg・m2) | 0.00000032 | Metodo di serraggio asse | Con vite di posizionamento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali