Giunto Oldham – a morsetto – RABC

Giunto Oldham – a morsetto – RABC
  • In Offerta
Coupling with a relatively large misalignment tolerance. Clamping type product. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RABC32-12-12

Codice componente
RABC32-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.66 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A croce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Gamma coppia ammessa(N•m) 10.01–20.00 Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø) 12 Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø) 12
Diam. esterno A(mm) 32 Lunghezza complessiva W(mm) 45 Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Coppia ammessa(N•m) 11 Max. Velocità di rotazione(r/min) 4700 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 1.1–3.0
Disallineamento laterale ammesso(mm) 2.4 Disallineamento angolare ammesso(deg) 3 Materiale paracolpi Resina acetalica
Momento di inerzia(kg・m2) 0.000012 Metodo di serraggio asse Con vite di fissaggio

Si trova sulla pagina di Giunto Oldham – a morsetto – RABC, il codice articolo è il seguente: RABC32-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RABC32-12-12.

Supporto tecnico