Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYM4 |
LMYM5UU |
LMYM6UU |
LMYM8SUU |
LMYM8UU |
LMYM10UU |
LMYM12UU |
LMYM13UU |
LMYM16UU |
LMYM20UU |
LMYM25UU |
LMYM30UU |
LMYM40UU |
LMYM60UU |
LMYM80UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 68 | 127 | -0.008 | 8 | NA | |
3.45 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Disponibile | ||
2.74 € | 1 | 6 giorni | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Disponibile | ||
3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 17 | 15 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | Disponibile | |
2.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | Disponibile | ||
3.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Disponibile | |
3.56 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Disponibile | ||
4.15 € | 1 | 6 giorni | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Disponibile | ||
4.34 € | 1 | 6 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | Disponibile | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Disponibile | ||
8.68 € | 1 | 6 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Disponibile | ||
8.31 € | 1 | 6 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Disponibile | ||
19.78 € | 1 | 6 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Disponibile | ||
46.03 € | 1 | 6 giorni | 60 | 110 | 90 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 | Disponibile | ||
94.21 € | 1 | 23 giorni | 80 | 140 | 120 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 | Disponibile |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard | Tipo | Standard |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali