Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lMYMKUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / lMYMKUU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Two face flange type for convenient mounting. A single type product. Suitable for use in standard applications. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMK6UU
LMYMK8UU
LMYMK10UU
LMYMK12UU
LMYMK16UU
LMYMK20UU
LMYMK50UU
LMYMK60UU
LMYMK80UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

4.50 €

1 6 giorni 61912206265-0.00912

5.37 €

1 6 giorni 82415274392-0.00912

5.87 €

1 6 giorni 102919372549-0.00912

6.02 €

1 6 giorni 123021510784-0.00912

7.56 €

1 6 giorni 1637287741180-0.00912

8.57 €

1 6 giorni 2042328821370-0.0115

52.46 €

1 5 giorni 501008038207940-0.01220

64.98 €

37.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6011090470010000-0.01525

188.20 €

1 6 giorni 80140120735016000-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Profilo flangia Rettangolare
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico