Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / versione lunga / lMYMKLUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio / versione lunga / lMYMKLUU
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Two face flange type for convenient mounting. A long type product. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMK8LUU
LMYMK10LUU
LMYMK12LUU
LMYMK16LUU
LMYMK20LUU
LMYMK25LUU
LMYMK30LUU
LMYMK35LUU
LMYMK40LUU
LMYMK50LUU
LMYMK60LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

8.42 €

1 5 giorni 84515431784-0.0115

9.73 €

1 6 giorni 1055195881100-0.0115

10.36 €

3.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1257218131570-0.0115

11.61 €

1 6 giorni 16702812302350-0.0115

13.17 €

1 6 giorni 20803214002740-0.01220

19.20 €

1 6 giorni 251124015603140-0.01220

27.08 €

1 6 giorni 301234524905490-0.01220

40.69 €

1 6 giorni 351355226506270-0.01525

37.63 €

1 9 giorni 401516034308040-0.01525

95.46 €

1 6 giorni 5019280608015900-0.01525

105.71 €

1 59 giorni 6020990755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Rettangolare
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico