Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYMFM16LUU |
LMYMFM25LUU |
LMYMFM30LUU |
LMYMFM35LUU |
LMYMFM40LUU |
LMYMFM50LUU |
LMYMFM60LUU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 9 giorni | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
36.62 € | 1 | 6 giorni | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
30.84 € | 1 | 9 giorni | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
35.81 € | 1 | 59 giorni | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
55.84 € | 1 | 59 giorni | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
108.88 € | 1 | 59 giorni | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | ||
152.62 € | 1 | 59 giorni | 60 | 209 | 90 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Con flangia centrale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo lungo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Tipo lungo | Profilo flangia | Profilo rotondo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali