Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMYMHP16UU |
LMYMHP20UU |
LMYMHP30UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 6 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
15.39 € | 1 | 6 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
26.25 € | 1 | 6 giorni | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Movimento | Movimento lineare |
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado standard |
Tipo | Con inserto con flangia | Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
Materiale di una sfera | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Disponibile | Con o senza fermo in metallo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali