Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / acciaio / versione lunga / lMYMKPUU

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / acciaio / versione lunga / lMYMKPUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMKP25LUU
LMYMKP30LUU
LMYMKP35LUU
LMYMKP40LUU
LMYMKP50LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

37.77 €

1 6 giorni 251124015603140-0.01220

39.45 €

1 6 giorni 301234524905490-0.01220

38.80 €

1 9 giorni 351355226506270-0.01525

60.93 €

1 59 giorni 401516034308040-0.01525

115.46 €

1 59 giorni 5019280608015900-0.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard
Tipo Con inserto con flangia Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Rettangolare
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico