Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / versione lunga / SMYCLUU

Cuscinetti lineari a sfere / forma a blocco largo / alluminio / versione lunga / SMYCLUU
  • Sconto volumi elevati
Linear bushing with integrated housing unit. A long type product. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMYC8LUU
SMYC10LUU
SMYC12LUU
SMYC16LUU
SMYC20LUU
SMYC25LUU
SMYC30LUU
SMYC35LUU
SMYC40LUU
SMYC50LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

9.87 €

1 6 giorni 85817431784-0.00912

10.01 €

1 6 giorni 1068205881100-0.00912

12.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1270218131570-0.00912

19.13 €

1 6 giorni 16852512302350-0.00912

18.28 €

1 Disponibile 5 giorni 20962714102740-0.0115

43.71 €

1 6 giorni 251303816103140-0.0115

61.90 €

1 6 giorni 301403924505490-0.0115

63.48 €

1 6 giorni 351554526506270-0.01220

107.21 €

1 6 giorni 401755134308040-0.01220

161.02 €

1 18 giorni 5021561608015900-0.01220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamento Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Alluminio
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado standard Tipo Con alloggiamento
Lunghezza Tipo lungo Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico