Giunto con fenditure – con vite di fermo – lungo [SCT-8]

Giunto con fenditure – con vite di fermo – lungo [SCT-8]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. Long set screw type product that achieves high responsiveness, with low moment of inertia. SC is a coupling manufacturer established in 1987 With factories located in Taiwan, from manufacturing to sales, establishing a reliable production line. With large overseas exports, this manufacturer is highly rated in Asia, Southeast Asia and Europe.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCT-25-6X12

Codice componente
SCT-25-6X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo Gamma coppia ammessa(N•m) 0.05–1.00
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø) 6 Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø) 12 Diametro esterno D(mm) 25
Lunghezza complessiva L(mm) 31 Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Coppia elevata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Coppia ammessa(N•m) 1
Max. Velocità di rotazione(r/min) 15000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.15
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2

Si trova sulla pagina di Giunto con fenditure – con vite di fermo – lungo [SCT-8], il codice articolo è il seguente: SCT-25-6X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCT-25-6X12.

Supporto tecnico