Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDA / SUNGIL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDA-22-3X3
SDA-22-3X4
SDA-22-3X4.5
SDA-22-3X5
SDA-22-3X5K2
SDA-22-3X6
SDA-22-3X6K2
SDA-22-3X6K3
SDA-22-3X6.35
SDA-22-3X6.35K2
SDA-22-3X6.35K3
SDA-22-3X7
SDA-22-3X7K2
SDA-22-3X7K3
SDA-22-3X8
SDA-22-3X8K2
SDA-22-3X8K3
SDA-22-3X8K4
SDA-22-3X9
SDA-22-3X9K3
SDA-22-3X9.525
SDA-22-3X9.525K2
SDA-22-3X9.525K3
SDA-22-3X9.525K4
SDA-22-4X4
SDA-22-4X4.5
SDA-22-4X5
SDA-22-4X5K2
SDA-22-4X6
SDA-22-4X6K2
SDA-22-4X6K3
SDA-22-4X6.35
SDA-22-4X6.35K2
SDA-22-4X6.35K3
SDA-22-4X7
SDA-22-4X7K2
SDA-22-4X7K3
SDA-22-4X8
SDA-22-4X8K2
SDA-22-4X8K3
SDA-22-4X8K4
SDA-22-4X9
SDA-22-4X9K3
SDA-22-4X9.525
SDA-22-4X9.525K2
SDA-22-4X9.525K3
SDA-22-4X9.525K4
SDA-22-4.5X4.5
SDA-22-4.5X5
SDA-22-4.5X5K2
SDA-22-4.5X6
SDA-22-4.5X6K2
SDA-22-4.5X6K3
SDA-22-4.5X6.35
SDA-22-4.5X6.35K2
SDA-22-4.5X6.35K3
SDA-22-4.5X7
SDA-22-4.5X7K2
SDA-22-4.5X7K3
SDA-22-4.5X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)
Peso
(g)

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3422.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo34.522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K441.818

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3922.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K441.818

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4422.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo44.522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K441.818

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4922.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K441.818

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.54.522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5522.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5622.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo3322.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Encoder3322.228.3Standard / Gioco 0 / Piccolo / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto1.1120000.12±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K22118

24.25 €

1 12 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5722.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.418

22.41 €

1 11 giorni 10Servomotore / Motore a passo4.5822.228.3Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.120.21.3X10-6Con sede chiavetta------18

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Materiale corpo Lega di alluminio Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5
Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Supporto tecnico