Codice articolo del costruttore: ZP93C-100
Marca: SONRIN
Prezzo: 27.86 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Altezza di montaggio H: 142 mm
Gamma di carico: 220.01~320.00 daN
Carico ammesso: 320 daN
Materiale bozzello: Poliuretano
Diam. rotella D: 100 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP93C-100
Codice componente
|
---|
ZP93C-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.86 € | 1 | 15 giorni | 142 | 220.01~320.00 | 320 | Poliuretano | 100 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale F(mm) | 85 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale G(mm) | 69 | Lunghezza piastra A(mm) | 114 | Larghezza piastra C(mm) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico pesante |
Modello di base | Freno singolo |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali