Codice articolo del costruttore: SK32B-125
Marca: SONRIN
Prezzo: 11.75 €
Tempi di consegna: 56 giorni
Altezza di montaggio H: 153 mm
Gamma di carico: 80.01~140.00 daN
Carico ammesso: 90 daN
Materiale bozzello: Tecnopolimero
Diam. rotella D: 125 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK32B-125
Codice componente
|
---|
SK32B-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Filettatura vite nominale applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 56 giorni | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Tecnopolimero | 125 | 35 | Carico medio | M12 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Modello di base | Freno doppio |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filettatura vite nominale applicabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali