Codice articolo del costruttore: WP62A-65
Marca: SONRIN
Prezzo: 3.76 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Altezza di montaggio H: 89 mm
Carico ammesso: 45 daN
Diam. rotella D: 65 Ø
Larghezza rotella B: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WP62A-65
Codice componente
|
---|
WP62A-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 9 giorni | 89 | 45 | 65 | 21 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma sintetica | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale F(mm) | 36 | Passo fori di montaggio direzione trasversale G(mm) | 36 |
Lunghezza piastra A(mm) | 50 | Larghezza piastra C(mm) | 50 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Categoria di carico | Carico leggero | Modello di base | Tipo universale |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali