Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PTLOS5L |
PTLOS8L |
PTLOS10L |
PTLOS16R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Carico radiale (N) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Passo | Vite di collegamento M | Direzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € 1.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | Vite sinistra | 3332 | 13 | 0.8 | M5 | L | ||
6.14 € 3.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Vite sinistra | 6664 | 13 | 1.25 | M8 | L | |
6.83 € 4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Vite sinistra | 10486 | 13 | 1.5 | M10 | L | |
14.19 € | 1 | 6 giorni | 16 | Vite destra | 24206 | 15 | 2 | M16 | R |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura maschio | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv. | Materiale tubo anima | Lega di rame |
Metodo di lubrificazione | Lubrificazione | Dimensioni standard | Metro | Quantità minima di acquisto | Possibilità di acquisto di singoli pezzi |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Passo
Vite di collegamento M
Direzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali