Boccola senza chiavetta, autoallineante SDS

Boccola senza chiavetta, autoallineante SDS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Self-centering type of keyless bushing. Abundant variations to choose from, with allowable torque from 6.2 to 13000N·m. The SS company manufactures a 20% share of the couplings in Taiwan. The company's are centered on China and Southeast Asia, and is trying to expand both its domestic and foreign shares.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDS-20

Codice componente
SDS-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo Acciaio al carbonio EN 1.1191 Equiv.
Diam. foro albero d(Ø) 20 Gamma coppia ammessa(N•m) 300.1–500.0 Trattamento superficie NA
Diam. mozzo D1(Ø) 47 Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio A pressione
Coppia ammessa(N•m) 320 Gamma carico di spinta ammessa(kN) ≦32 Lunghezza complessiva W(mm) 28
Diam. esterno A(Ø) 47

Si trova sulla pagina di Boccola senza chiavetta, autoallineante SDS, il codice articolo è il seguente: SDS-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDS-20.

Supporto tecnico