Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - ad attacco libero, corsa 40 mm, braccio dritto GH-36204M / GH-36204-MSS

Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - ad attacco libero, corsa 40 mm, braccio dritto GH-36204M / GH-36204-MSS
  • Sconto volumi elevati
Push/pull-type toggle clamp. Maximum stroke: 40mm; maximum clamping pressure: 1360N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-36204-MSS
GH-36204M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Con bullone punta

96.50 €

1 5 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxBullone in acciaio inox

22.19 €

1 Disponibile 5 giorni EN 1.0038 Equiv.[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Bullone in acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 1360 Metodo di fissaggio Direzione di montaggio libera
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399

Supporto tecnico