Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Ambiente | Materiale contatto | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Ripetibilità | Forza di contatto (N) | Struttura di protezione | LED | Cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | no | Cab Tire' cable | |
105.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | Cab Tire' cable | |
84.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 0.3 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | filo singolo | |
97.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 0.3 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | filo singolo | |
93.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | no | treccia | |
97.42 € | 1 | 14 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | treccia | ||
75.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | Cab Tire' cable | |
79.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | Cab Tire' cable | |
76.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 0.3 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | filo singolo | |
81.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | - | Tipo di contatto NA | - | M5×0.5 | 0.3 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | filo singolo | |
76.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | no | treccia | |
81.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con bullone | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | treccia | ||
95.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | no | Cab Tire' cable | |
100.61 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | Cab Tire' cable | ||
87.64 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NA | 5 | - | 0.3 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | filo singolo | ||
92.44 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NA | 5 | - | 0.3 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | filo singolo | ||
87.85 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | no | treccia | ||
92.64 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.5 | IP40 | incluso | treccia | ||
76.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | Cab Tire' cable | ||
74.93 € 38.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | Cab Tire' cable | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NA | 5 | - | 0.3 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | non disponibile | filo singolo | |
76.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | - | Tipo di contatto NA | 5 | - | 0.3 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | filo singolo | ||
71.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | no | treccia | |
76.70 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.5 | IP40 | incluso | treccia | ||
109.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.8 | IP67 | no | Cab Tire' cable | |
113.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.8 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | |
89.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | - | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.8 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | ||
93.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con bullone | Impermeabile | - | Tipo di contatto NC | - | M5×0.5 | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.8 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | ||
103.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.8 | IP67 | no | Cab Tire' cable | ||
108.56 € | 1 | 14 giorni | 10 | Cilindrico | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [1µm o inf.] 0.001mm | 0.8 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | ||
76.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Impermeabile | - | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.8 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | ||
89.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Cilindrico | Impermeabile | - | Tipo di contatto NC | 5 | - | 0 | [3µm o inf.] 0.003mm | 0.8 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo punta | 00004: contatto R | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Corsa(mm) | 1.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 300 |
Diametro punta | Ø1.5 | Dettagli specifici | Contatto lineare |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Ambiente
Materiale contatto
Punto di contatto
Diametro esterno cilindrico(mm)
Filettatura nominale (M)
Punto di funzionamento(mm)
Ripetibilità
LED
Cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali