Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSM105CA |
CSM105CA-L |
CSM105WA |
CSM105WA-L |
CSMP105CA |
CSMP105CA-L |
CSMP105WA |
CSMP105WA-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ambiente | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | Cab Tire' cable | ||
57.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | Cab Tire' cable | ||
51.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Standard | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | no | treccia | |
55.99 € | 1 | 14 giorni | 10 | Standard | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | treccia | ||
51.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | Impermeabile | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | no | Cab Tire' cable | ||
61.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | Impermeabile | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | Cab Tire' cable | ||
55.99 € | 1 | 14 giorni | 10 | Impermeabile | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | no | treccia | ||
60.77 € | 1 | 14 giorni | 10 | Impermeabile | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | treccia |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo corpo principale | Con bullone | Profilo punta | 00004: contatto R |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale contatto | Acciaio inox HRC50 | Corsa(mm) | 1.5 |
Punto di contatto | Tipo di contatto NA | Filettatura nominale (M) | M10×0.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.003mm | Forza di contatto(N) | 1 |
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Configura
Proprietà di base
Ambiente
Diametro punta
LED
Cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali