Giunto a leve in acciaio inox – adattatore con filettatura femmina OZ-A (Codici componente)

Giunto a leve in acciaio inox – adattatore con filettatura femmina OZ-A
  • Sconto volumi elevati
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling female screw type adapter OZ-A manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Female screw type / standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-A-SUS-1
OZ-A-SUS-1/2
OZ-A-SUS-2
OZ-A-SUS-3
OZ-A-SUS-3/4
OZ-A-SUS-4
OZ-A-SUS-6
OZ-A-SUS-11/2
OZ-A-SUS-11/4
OZ-A-SUS-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Misura vite M Dimensione D
(mm)
Dimensione E1
(mm)
Dimensione H
(mm)

65.36 €

1 20 giorni 25A1.761B372449

54.58 €

1 Disponibile 6 giorni 15A1.761/2B321440

99.80 €

1 6 giorni 50A1.762B634562

149.55 €

1 9 giorni 80A1.373B927270

54.17 €

1 Disponibile 6 giorni 20A1.763/4B322140

242.07 €

1 9 giorni 100A1.084B1209778

500.37 €

1 9 giorni 150A0.696B17614884

85.39 €

1 Disponibile 6 giorni 40A1.761 1/2B533656

75.75 €

1 9 giorni 32A1.761 1/4B452854

119.79 €

1 13 giorni 65A1.572 1/2B765685

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Supporto tecnico