Giunto a leve in acciaio inox – con filettatura maschio OZ-B (Codici componente)

Giunto a leve in acciaio inox – con filettatura maschio OZ-B
  • Sconto volumi elevati
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling male screw type coupler OZ-B manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-B-SUS-1
OZ-B-SUS-1/2
OZ-B-SUS-2
OZ-B-SUS-3
OZ-B-SUS-3/4
OZ-B-SUS-4
OZ-B-SUS-11/2
OZ-B-SUS-11/4
OZ-B-SUS-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Misura vite M Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione H
(mm)

127.79 €

1 9 giorni 25A1.761B13961372561

117.40 €

1 9 giorni 15A1.761/2B11652321452

135.52 €

1 9 giorni 50A1.762B20196645078

268.62 €

1 9 giorni 80A1.373B267138927591

119.59 €

1 Disponibile 6 giorni 20A1.763/4B11652321951

388.36 €

1 9 giorni 100A1.084B2951671209497

111.34 €

1 9 giorni 40A1.761 1/2B19186543770

144.20 €

1 9 giorni 32A1.761 1/4B18378463170

196.39 €

1 9 giorni 65A1.572 1/2B213108766088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Supporto tecnico