Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-A-AL-1 |
OZ-A-AL-2 |
OZ-A-AL-11/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Misura vite M | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25A | 1B | 37 | 22 | 48 | |
20.67 € | 1 | 6 giorni | 50A | 2B | 63 | 43 | 63 | ||
16.04 € | 1 | 6 giorni | 40A | 1 1/2B | 53 | 36 | 59 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.76 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Misura vite M
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali