Giunto a leve in alluminio – adattatore con filettatura maschio OZ-F

Giunto a leve in alluminio – adattatore con filettatura maschio OZ-F
  • Sconto volumi elevati
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling male screw type adapter OZ-F manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-F-AL-1/2
OZ-F-AL-2
OZ-F-AL-6
OZ-F-AL-11/2
OZ-F-AL-11/4
OZ-F-AL-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Misura vite M Dimensione D
(mm)
Dimensione E1
(mm)
Dimensione H
(mm)

12.12 €

1 Disponibile 9 giorni 15A1.761/2B321462

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 50A1.762B634688

189.83 €

1 9 giorni 150A0.496B176148127

21.46 €

1 Disponibile 6 giorni 40A1.761 1/2B533681

20.74 €

1 Disponibile 8 giorni 32A1.761 1/4B462879

51.51 €

1 8 giorni 65A1.082 1/2B765699

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Alluminio Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Supporto tecnico